Produit ajouté au panier
Top Seller

Adhésifs Optiques Norland

See More by Norland
Norland Optical Adhesives

Norland Optical Adhesives

Norland Optical Adhesives	1 oz. Application Bottle of NOA (NOA 60 shown as an example) 4 oz. Application Bottle of NBA 107
×

Les Adhésifs Optiques Norland sont des adhésifs optiques clairs, sans solvants, conçus pour durcir en quelques minutes seulement lorsqu’ils sont exposés à la lumière ultraviolette. Ces adhésifs sont utilisés dans les applications d’alignement de précision ou de positionnement qui nécessitent une liaison solide et résistante. Les Adhésifs Optiques Norland permettent une variété de types de collage, notamment verre sur verre, verre sur verre/métal, et plastique sur plastique/verre. Pour utiliser ces adhésifs, il faut les appliquer sur la surface optique, ajuster les composants et les fixer à l’aide d’unesource de lumière UV. Comme l'adhésif ne durcit pas avant d'être exposé à la lumière UV, il est possible de prendre le temps, pendant le processus de positionnement, de parfaire l'alignement du produit. 

Produits

 Numéro Norland   Taille (oz)   Bonding Type   Adhésion au Verre   Adhésion au Métal   Indice de Réfraction (nd  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
61 16 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.56
63 16 Glass to Glass Good Good 1.56
65 16 Glass to Glass/Metal Good Good 1.52
68 16 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.54
81 16 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.56
60 1 Glass to Glass Good Good 1.56
61 1 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.56
63 1 Glass to Glass Good Good 1.56
65 1 Glass to Glass/Metal Good Good 1.52
68 1 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.54
68T 1 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.54
68TH 1 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.54
72 3.52 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.56
73 3.52 Glass to Glass Excellent Good 1.56
74 3.52 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.52
76 3.52 Glass to Plastic Excellent Good 1.51
78 3.52 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.50
81 1 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.56
83H 1 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.56
85 1 Plastic to Plastic/Glass Excellent Fair 1.46
86H 1 Glass to Glass/Plastic Excellent Good 1.55
86TH 1 Glass to Glass/Plastic Excellent Good 1.54
86TLH 1 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.55
87 1 Glass to Glass/Plastic Excellent Good 1.52
88 1 Glass to Glass/Metal Excellent Excellent 1.56
89H 1 Glass to Glass Excellent Good 1.51
UVS 91 1 Liquid Crystal Displays Excellent Good N/A
107 4 Glass to Metal Excellent Excellent 1.51
108H 3.52 Glass to Metal Excellent Excellent 1.51
139 1 Glass to Glass Excellent Good 1.39
144 1 Glass to Glass Excellent Good 1.44
146H 1 Plastic to Plastic/Glass Excellent Good 1.46
148 1 Glass to Glass Excellent Good 1.48
160 1 Glass to Glass Excellent Good 1.60
165H 1 Glass to Glass Excellent Excellent 1.65
170 1 Glass to Glass Excellent Good 1.70
170F 1 Glass to Glass Excellent Good 1.70
1348 1 Glass to Glass Good Good 1.348
1369 1 Glass to Glass Good Good 1.369
1375 1 Glass to Glass Excellent Good 1.375
1422 1 Glass to Glass Excellent Good 1.422
13775 1 Glass to Glass Good Good 1.3775
13825 1 Glass to Glass Good Good 1.3825
1622H 1 Glass to Glass Excellent Excellent 1.622
1639H 1 Glass to Glass Excellent Excellent 1.639
1665 1 Glass to Glass Excellent Good 1.665
13685 1 Glass to Glass Excellent Good 1.3685

Informations Techniques

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de 6 Flacons à 1 once d’Adhésif Optiques Norland. (NOA 60-81) #36-429 €218,00   Demande de Devis