Produit ajouté au panier

Standards Scratch & Dig selon les Normes NIST

NIST Traceable Scratch Dig Standards

×
  • En conformité avec les exigences des normes ISO 10110-7 et ISO 14997
  • Premier modèle de surface pour la calibration du système ou l’inspection du traitement
  • Deuxième modèle de surface pour la mesure des défauts de surface

Les Standards Scratch & Dig selon les Normes NIST sont idéaux pour quantifier les défauts ‘scratch-dig’ d’une surface de composants optiques. En addition aux indications sur le Scratch Dig, vous y trouverez une échelle de 60mm, 6 grilles variant en taille et 6 blocs de lignes variant en fréquence. Les grilles peuvent être utilisées pour mesurer l’aire de défauts irréguliers. Pour les Standards Scratch & Dig selon les Normes NIST, la racine carrée de l’aire totale pour une région est l’indice de cette région. Les standards sont offerts en tant que sets de deux plaques. La plaque 1 inclut les indices allant de 0.004 à 0.040 alors que la Plaque 2 inclut ceux allant de 0.040 à 0.400. Les paramètres sont indiqués sur le dessus de la première surface. La seconde surface à les paramètres inscrits sur le dessous du substrat de verre. Les paramètres sur le set positif sont opaques sur un fond clair. Les paramètres sur le set négatif sont clairs sur un fond opaque.

Remarque : Un certificat de conformité est inclus avec chaque produit.

Spécifications

Remarque:
Standards are for comparing optics against ISO 10110 specifications.
Divisions Echelle:
Every 0.025
Longueur de l'Echelle (mm):
60 ±0.002
Largeur (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Diamètre du Point (mm):
±0.002
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing
Tolérance Logement (mm):
±0.2
Longueur (mm):
114.30
Substrat:
Float Glass
Planéité de Surface (P-V):
3-4λ/inch
Qualité de Surface:
20-10 (inside active area)
Angle d'Incidence (°):
45.00

Produits

 Tolérance Diamètre du Point (mm)   Tolérance Largeur de Ligne (mm)   Qualité de Surface   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
±0.002 ±0.002 20-10
±0.002 ±0.002 20-10
±0.002 ±0.002 20-10

Informations Techniques

Plate 1
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.004 4.5 1 x 16 500 1 4.5
0.006 7 1.6 x 25 312.5 1.6 7
0.010 11 2.5 x 40 200 2.5 11
0.016 18 4 x 63 125 4 18
0.025 28 6.3 x 100 80 6.3 28
0.040 45 10 x 160 50 10 45
Plate 2
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.040 45 10 x 160 50 10 45
0.060 70 16 x 225 31.25 10 70
0.100 110 25 x 400 20 10 110
0.160 180 40 x 630 12.5 10 180
0.250 280 63 x 1000 8 10 280
0.400 450 100 x 1600 5 10 450
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer