Produit ajouté au panier

Objectifs Nikon CFI Super Fluor

See More by Nikon
×
  • Meilleure transmission de l'UV
  • Modèles à grande ouverture numérique
  • Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence

Les Objectifs Nikon CFI Super Fluor sont conçus pour fournir une meilleure transmission de l'UV dans les applications fonctionnant jusqu'à un niveau minimal de 340 nm, y compris pour une utilisation avec les fluorochromes indo-1, fura-2 et fluo-3, ou pour la photo-activation de composés. Ces objectifs sont conçus avec des matériaux à auto-fluorescence faible et avec des ouvertures numériques élevées de manière à garantir des images de fluorescence brillantes et nettes. Ces objectifs de microscope ont été optimisés pour améliorer le rapport signal-bruit des longueurs d'onde courtes.

Spécifications

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Fabricant:
Nikon
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
59.9
Liquide d'Immersion :
N/A
Taille maximale du capteur:
2/3"
Filetage:
M25 x 0.75

Produits

 Grossisse-
ment 
NA  Numéro de Champ   Numéro de Modèle  WD (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
10X 0.50 22 MRF00101 1.2
20X 0.75 22 MRF00201 1.0

Informations techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 €476,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer