Produit ajouté au panier

Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR)

×
  • Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
  • Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
  • Matériau Sodocalcique Très Résistant

Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d’onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MWIR est constitué d’un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une température de fonctionnement jusqu'à 120°C.

Spécifications

Épaisseur (mm):
5.00
Construction:
Nanoparticle
Angle d'Incidence (°):
±20
Substrat:
Soda Lime Float Glass
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
35 (1500-5000nm)
65 (2000-4500nm)
Front d'Onde Transmis, P-V:
<3λ per 10mm
Déviation de Faisceau (arcmin):
<1
Marque de l'Axe de Polarisation (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1500 - 5000
Damage Threshold, By Design:
1 W/cm2 (Continuous Block)
5 W/cm2 (Continuous Pass)
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +120

Produits

 Rapport d'Extinction  CA (mm)  Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Qualité de Surface  Dia. (mm)  Épaisseur (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
8.1 1500 - 5000 60-40 12.50 5.00
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
20.8 1500 - 5000 60-40 25.00 5.00

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer