Produit ajouté au panier

Micro-Plateau Rotatif Manuel

×
  • Ensemble très Compact
  • 17 Degrés d'Adjustment Fin
  • 360 Degrés d'Ajustement Grossier

Avec une hauteur de 10mm et d'un diamètre de 20mm, ce micro plateau rotatif est une perçée dimensionnelle. Il offre un ajustement grossier de 360 degrés en tournant manuellement la plateforme. Une vis 80 TPI permet un ajustement fin de 17 degrés. Ce plateau peut être monté sur d'autres composants se trouvant d'ores et déjà dans votre système via les filetages 0-80 se trouvant au dessous de la plateforme. Des composants optiques peuvent également être montés sur le dessus de la plateforme via six filetages 0-80 ou via le trou central 5/16-24.

Produits

 Mécanisme   Type   Course (°)   Filetage au Centre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Fine Screw (80 Pitch) English 17 (Fine), 360 (Coarse) 0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread