Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya

See More by Hoya
×
  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
  • Également disponiles montés

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya possèdent un substrat on verre coloré. Ces filtres sont fabriqués à partir de substrats présentant des propriétés d'absorption et de transmission intrinsèquement différentes dans une région spectrale spécifique. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya ont des plages de passe-bande UV, VIS et IR. Un filtre passe-haut a une faible transmission dans la région des ondes courtes (plage de blocage) et une transmission élevée dans la région des ondes longues (bande passante). Ces filtres sont également disponibles en version montée.

Spécifications

Biseau:
Protective as needed
Substrat:
Colored Glass

Produits

 Dimensions (mm)  Dia. (mm)  Numéro de Verre/Filtre   Longueur d'Onde de Coupure (nm)    Épaisseur (mm)   Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
- 12.50 Hoya UV28N 280.00 1.00
- 12.50 Hoya UV28N 280.00 2.50
- 25.40 Hoya UV28N 280.00 1.00
- 25.40 Hoya UV28N 280.00 2.50
- 50.00 Hoya UV28N 280.00 1.00
- 50.00 Hoya UV28N 280.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV28N 280.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV28N 280.00 2.50
- 12.50 Hoya UV30N 300.00 1.00
- 12.50 Hoya UV30N 300.00 2.50
- 25.40 Hoya UV30N 300.00 1.00
- 25.40 Hoya UV30N 300.00 2.50
- 50.00 Hoya UV30N 300.00 1.00
- 50.00 Hoya UV30N 300.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV30N 300.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV30N 300.00 2.50
- 12.50 Hoya UV32N 320.00 1.00
- 12.50 Hoya UV32N 320.00 2.50
- 25.40 Hoya UV32N 320.00 1.00
- 25.40 Hoya UV32N 320.00 2.50
- 50.00 Hoya UV32N 320.00 1.00
- 50.00 Hoya UV32N 320.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV32N 320.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV32N 320.00 2.50
- 12.50 Hoya UV34N 340.00 1.00
- 12.50 Hoya UV34N 340.00 2.50
- 25.40 Hoya UV34N 340.00 1.00
- 25.40 Hoya UV34N 340.00 2.50
- 50.00 Hoya UV34N 340.00 1.00
- 50.00 Hoya UV34N 340.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV34N 340.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV34N 340.00 2.50
- 12.50 Hoya UV36N 360.00 1.00
- 12.50 Hoya UV36N 360.00 2.50
- 25.40 Hoya UV36N 360.00 1.00
- 25.40 Hoya UV36N 360.00 2.50
- 50.00 Hoya UV36N 360.00 1.00
- 50.00 Hoya UV36N 360.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV36N 360.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV36N 360.00 2.50
- 12.50 Hoya L37 370.00 2.50
- 25.40 Hoya L37 370.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L37 370.00 2.50
- 50.00 Hoya L37 370.00 2.50
- 50.00 Hoya L38 380.00 2.50
- 12.50 Hoya L38 380.00 1.00
- 12.50 Hoya L38 380.00 2.50
- 25.40 Hoya L38 380.00 1.00
- 25.40 Hoya L38 380.00 2.50
- 50.00 Hoya L38 380.00 1.00
- 50.00 Hoya L38 380.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L38 380.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya L38 380.00 2.50
- 12.50 Hoya L39 390.00 1.00
- 12.50 Hoya L39 390.00 2.50
- 25.40 Hoya L39 390.00 1.00
- 25.40 Hoya L39 390.00 2.50
- 50.00 Hoya L39 390.00 1.00
- 50.00 Hoya L39 390.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L39 390.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya L39 390.00 2.50
- 12.50 Hoya L42 420.00 1.00
- 12.50 Hoya L42 420.00 2.50
- 25.40 Hoya L42 420.00 1.00
- 25.40 Hoya L42 420.00 2.50
- 50.00 Hoya L42 420.00 1.00
- 50.00 Hoya L42 420.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L42 420.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya L42 420.00 2.50
- 12.50 Hoya Y44 440.00 1.00
- 12.50 Hoya Y44 440.00 2.50
- 25.40 Hoya Y44 440.00 1.00
- 25.40 Hoya Y44 440.00 2.50
- 50.00 Hoya Y44 440.00 1.00
- 50.00 Hoya Y44 440.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y44 440.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya Y44 440.00 2.50
- 12.50 Hoya Y48 480.00 1.00
- 12.50 Hoya Y48 480.00 2.50
- 25.40 Hoya Y48 480.00 1.00
- 25.40 Hoya Y48 480.00 2.50
- 50.00 Hoya Y48 480.00 1.00
- 50.00 Hoya Y48 480.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y48 480.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya Y48 480.00 2.50
- 12.50 Hoya Y50 500.00 2.50
- 25.40 Hoya Y50 500.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y50 500.00 2.50
- 50.00 Hoya Y50 500.00 2.50
- 12.50 Hoya Y52 520.00 1.00
- 12.50 Hoya Y52 520.00 2.50
- 25.40 Hoya Y52 520.00 1.00
- 25.40 Hoya Y52 520.00 2.50
- 50.00 Hoya Y52 520.00 1.00
- 50.00 Hoya Y52 520.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y52 520.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya Y52 520.00 2.50
- 12.50 Hoya O54 540.00 2.50
- 25.40 Hoya O54 540.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya O54 540.00 2.50
- 50.00 Hoya O54 540.00 2.50
- 12.50 Hoya O56 560.00 2.50
- 25.40 Hoya O56 560.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya O56 560.00 2.50
- 50.00 Hoya O56 560.00 2.50
- 12.50 Hoya O58 580.00 2.50
- 25.40 Hoya O58 580.00 2.50
- 50.00 Hoya O58 580.00 2.50
- 12.50 Hoya R60 600.00 2.50
- 25.40 Hoya R60 600.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R60 600.00 2.50
- 50.00 Hoya R60 600.00 2.50
- 12.50 Hoya R62 620.00 2.50
- 25.40 Hoya R62 620.00 2.50
- 25.40 Hoya R62 620.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R62 620.00 2.50
- 50.00 Hoya R62 620.00 2.50
- 12.50 Hoya R64 640.00 1.00
- 12.50 Hoya R64 640.00 2.50
- 25.40 Hoya R64 640.00 1.00
- 25.40 Hoya R64 640.00 2.50
- 50.00 Hoya R64 640.00 1.00
- 50.00 Hoya R64 640.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R64 640.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya R64 640.00 2.50
- 12.50 Hoya R66 660.00 2.50
- 25.40 Hoya R66 660.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R66 660.00 2.50
- 50.00 Hoya R66 660.00 2.50
- 12.50 Hoya R70 700.00 1.00
- 12.50 Hoya R70 700.00 2.50
- 25.40 Hoya R70 700.00 1.00
- 25.40 Hoya R70 700.00 2.50
- 50.00 Hoya R70 700.00 1.00
- 50.00 Hoya R70 700.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R70 700.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya R70 700.00 2.50
- 12.50 Hoya R72 720.00 2.50
- 25.40 Hoya R72 720.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R72 720.00 2.50
- 50.00 Hoya R72 720.00 2.50
- 12.50 Hoya IR76N 760.00 2.50
- 25.40 Hoya IR76N 760.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR76N 760.00 2.50
- 50.00 Hoya IR76N 760.00 2.50
- 12.50 Hoya IR80N 800.00 2.50
- 25.40 Hoya IR80N 800.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR80N 800.00 2.50
- 50.00 Hoya IR80N 800.00 2.50
- 12.50 Hoya IR83N 830.00 1.00
- 12.50 Hoya IR83N 830.00 2.50
- 25.40 Hoya IR83N 830.00 1.00
- 25.40 Hoya IR83N 830.00 2.50
- 50.00 Hoya IR83N 830.00 1.00
- 50.00 Hoya IR83N 830.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR83N 830.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya IR83N 830.00 2.50
- 12.50 Hoya IR85N 850.00 1.00
- 12.50 Hoya IR85N 850.00 2.50
- 25.40 Hoya IR85N 850.00 1.00
- 25.40 Hoya IR85N 850.00 2.50
- 50.00 Hoya IR85N 850.00 1.00
- 50.00 Hoya IR85N 850.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR85N 850.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya IR85N 850.00 2.50
- 12.50 Hoya RM100 1,000.00 1.00
- 12.50 Hoya RM100 1,000.00 2.50
- 25.40 Hoya RM100 1,000.00 1.00
- 25.40 Hoya RM100 1,000.00 2.50
- 50.00 Hoya RM100 1,000.00 1.00
- 50.00 Hoya RM100 1,000.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya RM100 1,000.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya RM100 1,000.00 2.50

Description Produit

Coffrets de Filtres Passe-Haut

Coffrets de filtres passe-haut sont disponibles en trois différentes options: UV-VIS, VIS ou VIS-NIR. Chaque coffret contient 8 filtres soit de 12,5 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré.

Le Coffret UV-VIS contient: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455

Le Coffret VIS contient: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610

Le Coffret VIS-NIR contient: RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Coffrets de Filtres Complets

Coffrets de filtres complets sont disponibles avec des filtres soit de 12,5 mm, 50,0 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré. Chaque coffret contient tous les 37 types de Filtres Passe-Haut Colorés en Verre.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

Informations Techniques

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Long Pass Filter VIS Kit 12.5mm Dia #47-847 €159,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Long Pass Filter UV-VIS Kit 12.5mm Dia #47-846 €159,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Long Pass Filter VIS-NIR Kit 12.5mm Dia #47-848 €159,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Long Pass Filter VIS Kit 25.4mm Dia #47-399 €249,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Long Pass Filter VIS-NIR Kit 25.4mm Dia #47-400 €249,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Long Pass Filter UV-VIS Kit 25.4mm Dia #47-398 €249,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
UV-VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-132 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-133 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
VIS-NIR 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-134 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 12,5 mm de dia. #66-135 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 25,4 mm de dia. #66-136 €900,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 50 mm de dia. #66-137 €1.960,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (8 Filtres) #17-014 €494,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (37 Filtres) #17-017 €1.960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

View Now

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

L'orientation des filtres optiques

Vous ne savez pas quel côté de votre filtre doit être orienté vers la source lumineuse ? Renseignez-vous chez Edmund Optics !

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Filtre passe-bande

Bande passante

Cavité

Traitement dichroïque

Dichroic Filter

Filtre , verre coloré

Ondulation

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence

Edmund Optics explique les fluorophores et les filtres optiques pour la microscopie à fluorescence. Découvrez également les filtres optiques en stock.

View Now

Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.

View Now

La technologie des filtres pour la vision industrielle

Edmund Optics présente les différents types de filtres utilisés pour modifier l’image en vision industrielle. En savoir plus !

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocage

Plage de blocage

Longueur d’onde centrale (CWL)

Lumière collimatée

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Frange d'interférence

Filtre coupe-bande

Pic de transmittance

Filtre coupe-bande rugate

Filtre passe-bas

Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Longueur d'onde de coupure cut-off

Longueur d'onde de coupure cut-on

Filter

Filtre fluorescent

Densité optique (OD)

Plage de blocage

L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallélisme

Planéité de surface

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer