Les Lames à Retard (Lames d'Onde) Variables à Cristaux Liquides (Retardateurs) sont formées à partir de fenêtres en silice fondue, optiquement planes, polies avec précision et séparées seulement par quelques microns. La cavité est remplie d'un liquide nématique qui est ensuite scellée. Cet assemblage assure une excellente qualité du front d'onde transmis et une faible déviation du faisceau requis pour de nombreuses applications. Les retardateurs compensés peuvent fonctionner de 0 - λ/2 dans le spectre VIS.
Le matériau à cristaux liquides nématiques permet de contrôler électriquement la polarisation avec une grande précision. L'axe long des molécules du cristal liquide définit l'indice extraordinaire ou l'axe lent. En l'absence de tension, les molécules sont orientées parallèlement aux fenêtres ce qui crée un retard maximum. Lorsqu'une tension est appliquée sur la couche du cristal liquide, les molécules pointent vers la direction du champ électrique. Quand la tension augmente, la biréfringence effective diminue, atténuant ainsi le retard. Le régulateur standard de cristaux liquides permet de contrôler manuellement un seul retardateur.
Remarque : Le Régulateur Standard à Cristaux Liquides (#63-045) n’est pas disponible en Europe et n’est pas certifié CE.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.