Produit ajouté au panier

Dissipateurs Thermiques LED et Sources d'Alimentation

Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433

Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433 LED Line Light Heat Sink, #63-345 LED Area and Spot Light Heat Sink, #63-342 DC Current Controller, #59-371 +1
×
  • Accessoires pour Eclairage LED de Haute Intensité
  • Le Régulateur de Courant Continu Ajuste l'Intensité des LED
  • Dissipateurs Thermiques LED Recommandés

L'alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de nos Eclairages de Zone LED, nos Anneaux Lumineux LED, nos Spots Lumineux LED et nos Eclairages Linéaires LED.

Le régulateur de courant continu est requis pour le fonctionnement de nos éclairages de zone UV LED et nos spots lumineux LED. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

Produits

#63-342
Dissipateur Thermique pour Éclairage de Zone et Éclairage Linéaire LED

Stock #63-342

Fin de Série
#63-343
LED Ring Light Heat Sink

Stock #63-343

Fin de Série
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer