Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles PCX Cylindriques à Raie Laser

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
  • Formes Rondes pour une Intégration Facile
  • Focalisent la Lumière dans une Seule Direction
  • Traitées pour Longueurs d’Onde Courantes pour une Transmission Maximale

Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser sont conçues pour des applications qui nécessitent la focalisation de la lumière laser dans une seule direction. Ces lentilles cylindriques peuvent être utilisées pour focaliser la lumière dans un capteur à fente ou à balayage linéaire, et ont des formes circulaires pour faciliter leur intégration dans le système. Par ailleurs, ces lentilles peuvent être utilisées en paire pour collimater et rendre la sortie d'un laser circulaire. De nombreuses options de traitement antireflet sont proposées pour les longueurs d’onde laser courantes et démontrent une réflexion inférieure à 0,25% pour une longueur d’onde de sortie laser donnée.

Produits

Dia. (mm) EFL (mm)  Substrat   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.50 12.50 N-BK7 Laser V-Coat (1064nm)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer