Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille

×
  • Versions cementées et à espace d'air disponibles
  • Version montée disponible pour une intégration facile
  • Présentent un traitement AR MgF2

Les Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille TECHSPEC offrent une performance à diffraction limitée sur toute une gamme de longueur d'onde donnée. Les lentilles achromatiques à couleur corrigée comprennent des grandes distances focales et peuvent être soit cementées soit à espace d'air. Les lentilles sont dotées d'un traitement antireflet MgF2 et sont disponibles dans des diamètres allant jusqu'à 140 mm. Les versions montées des Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille TECHSPEC ont un filetage mâle pour s'intégrer facilement dans votre système. Des entretoises adhésives et des instructions de montage sont incluses avec les lentilles achromatiques non montées à espace d'air.

Spécifications

Centrage (arcmin):
5.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Substrat:
Qualité de Surface:
60-40
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Substrat   Traitement   Construction   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
63.50 354.87 344.52 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Unmounted, Cemented
63.50 486.30 476.42 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Unmounted, Cemented
76.56 849.96 838.69 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Unmounted, Airspaced 0.10mm
90.00 849.96 838.69 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Mounted, Airspaced 0.10mm
102.31 1,524.73 1514.53 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Unmounted, Airspaced 0.10mm
116.00 1,524.73 1514.53 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Mounted, Airspaced 0.10mm
128.02 1,900.24 1887.58 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Unmounted, Airspaced 0.10mm
140.00 1,900.24 1887.58 N-BK7 / N-SF2 MgF2 (400-700nm) Mounted, Airspaced 0.10mm