Produit ajouté au panier

Circuit de Capture Camera Link® - Imperx pour Laptop

×
  • Carte Express(PCI-E) et PCMCIA Disponibles
  • En Accordance qvec Camera Link®
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • Interface GUI Facile d'Utilisation
  • Sortie Simple, Multi ou AVI

Version PCMCIA

  • Connexion de Type II PCMCIA
  • Connecteur Camera Link®
  • Drivers pour Windows 2000/XP, WDM et LabVIEW
  • Nécessite 3.3V DC ±5%; 160 mA Constant (360mA Max) et Puissance Constante de 0.5W
  • SDK (#67-703) Available

Version Double Carte Express (PCI-E)

  • Prcoure Plus de 2.5Gps
  • 2 Mini Connecteurs Camera Link®
  • Drivers pour Windows 2000/XP/Vista, LabVIEW, Halcon, et Matlab
  • Nécessite 3.3V DC ±5%; 500 mA Constant et Puissance Constante de 1.65W
  • SDK Inclut
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer