Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs Hypercentriques

Hypercentric Lenses

×
  • Visualisent Simultanément le Dessus et les Côtés d'un Objet
  • Peuvent Être Utilisés comme Boroscopes à Longue Distance de Travail
  • Parfaits pour l'Inspection de Composants

Les Objectifs Hypercentriques TECHSPEC apportent une vue convergente d'un objet, en se focalisant simultanément sur ​​le dessus et les côtés, et sont utilisés pour éviter d'avoir plusieurs caméras et configurations d'objectifs d'imagerie dans l'application. Ces objectifs sont parfaits pour l'inspection de pièces telles que des flacons pharmaceutiques, des batteries, ou des pièces d'automobiles. Ces objectifs d'imagerie fournissent également un espace de travail de forme conique et sont optimisés pour être utilisés avec une lumière monochromatique. Lorsque des entretoises de 0,5 à 1,5 mm sont positionnées entre l'objectif et la caméra, les Objectifs Hypercentriques TECHSPEC peuvent être utilisés comme endoscopes à longue distance de travail se focalisant simultanément sur les parois internes et la surface inférieure d'un objet. La distance de travail de l'endoscope est la zone précédant le point de convergence (CP) de la zone de travail standard. L'utilisation d'entretoises plus grandes augmente la distance focale de l'endoscope.

Remarque : Toutes les caractéristiques sont définies à 660 nm.

Spécifications

Angle de Vue Maximum, MVA (°):
33.00
Remarque:
Circular Image on Max Sensor
Option Iris:
Variable
Diamètre Max. (mm):
55.9
Ouverture Proche, T (mm):
37.2
Distance de Points de Convergence, CPD (mm):
28.2
Monture:
C-Mount

Produits

Taille max. du capteur WD (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
1/3" 21.1
1/2" 20.1
2/3" 19.5