Produit ajouté au panier

Polariseurs à Grille Métallique IR à Contraste Élevé

×
  • Traitement AR pour une meilleure transmission
  • Résistance élevée à la chaleur avec une faible dilatation thermique
  • Une grande variété d'angles d'incidence sans perte de transmission

Les Polariseurs à Grille Métallique IR à Contraste Élevé sont idéaux pour les applications infrarouges à large bande qui nécessitent une transmission et un contraste élevés, comme la spectroscopie, la télédétection, l’imagerie thermique ou l’astronomie. Les versions à microfils d'aluminium sont constituées d'un substrat de silicium et sont disponibles dans les options de 3 à 5 μm et 7 à 12 μm. Ces polariseurs auront un contraste allant jusqu'à 7000:1 aux longueurs d'onde spécifiées, et une résistance à la température allant jusqu'à 200°C. Les versions à microfils d'or sont constituées d'un substrat de silicium avec des microfils d'or et présentent un contraste supérieur d'au moins 10.000:1 à 3,4 μm. Grâce à leur construction unique, ces polariseurs résistent à des températures allant jusqu'à 500°C, ce qui les rend parfaits pour les applications les plus exigeantes. Les Polariseurs à Grille Métallique IR à Contraste Élevé permettent de varier l'angle d'incidence de ±20° pour les versions à microfils en aluminium ou de ±25° pour les versions en or sans perte de performance.

Remarque : En raison de l'exposition de la grille métallique, il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation pour éviter d'endommager le polariseur.  La surface de la grille métallique ne doit jamais être touchée directement et les pièces doivent être manipulées par les bords uniquement, en exerçant une légère pression et en utilisant des gants.  La face en verre peut être nettoyée délicatement à l'aide d'alcool isopropylique, mais la face grillagée ne doit être nettoyée qu'à l'air comprimé.

Spécifications

Construction:
Wire Grid
Substrat:
Silicon (Si)

Produits

 Tolérance Alignement (°)   Température d'Utilisation (°C)   Substrat   Épaisseur (mm)   Dimensions (mm)   Rapport d'Extinction   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
±2 Up to 200 Silicon (Si) 0.70 12.5 x 12.5 5000:1 @ 3μm, 5000:1 @ 3.7μm, 7000:1 @ 5μm
±2 Up to 200 Silicon (Si) 0.70 25.0 x 25.0 5000:1 @ 3μm, 5000:1 @ 3.7μm, 7000:1 @ 5μm
±2 Up to 200 Silicon (Si) 0.70 50.0 x 50.0 5000:1 @ 3μm, 5000:1 @ 3.7μm, 7000:1 @ 5μm
- Up to 500 Silicon (Si) 0.68 12.5 x 12.5 >10,000:1 @ 3 - 5μm
- Up to 500 Silicon (Si) 0.68 25.0 x 25.0 >10,000:1 @ 3 - 5μm
±2 Up to 200 Silicon (Si) 0.70 12.5 x 12.5 7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
±2 Up to 200 Silicon (Si) 0.70 25.0 x 25.0 7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
±2 Up to 200 Silicon (Si) 0.70 50.0 x 50.0 7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer