Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Demi Penta Prismes

×
  • Dévient la ligne de vue de 45°
  • En combinant un Prisme Schmidt, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
  • D'autres Penta Prismes sont également disponibles

Les Demi Penta Prismes sont utilisés pour dévier la ligne de vue de 45° sans inverser ou retourner l'image. La surface réfléchissante est aluminisée et sur-traitée avec de l'inconel et recouverte d'une peinture noire augmentant l'efficacité. La combinaison d'un Demi Penta Prisme TECHSPEC® à un Prisme Schmidt TECHSPEC® de même taille créé une paire de prisme Pechan. La paire de prisme Pechan inversera ou retournera l'image sans faire dévier la ligne de vue. Elle peut être utilisée avec un éclairage convergent ou divergent de manière à réduire la taille du système.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Traitement:
VIS 0° & Aluminized
Substrat:
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angulaire (arcmin):
±3
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Spécification du Traitement:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):
45
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Produits

 Largeur (mm)   Hauteur (mm)   Traitement   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
10.00 14.14 VIS 0° & Aluminized 425 - 675
25.00 35.35 VIS 0° & Aluminized 425 - 675

Informations Techniques

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer