Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel

×
  • Performance à Large Bande
  • Disponible en diamètres 12,7 mm et 25,4 mm
  • Options de Retard de λ/4 et λ/2

Les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® sont disponibles avec des longueurs d’onde de conception de 532 nm et 1064 nm. Grâce à l’utilisation d’un angle spécifique, les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel retardent la lumière à chaque réflexion interne, pour un total de λ/4. Chaque modèle est associé à un traitement VIS 0° ou NIR II pour apporter une transmission efficace sur une large gamme de longueurs d’onde. Ces Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® offrent une variation du retard inférieure à 2% sur la gamme de longueurs d’onde spécifiée et sont optimisés pour être utilisés dans des applications de diodes et de fibres.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Substrat:
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
20-10

Produits

 Retard   Entrance and Exit Surface (mm)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)  DWL (nm) CA (mm)  Type   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
λ/4 12.7 425 - 675 532 9.45 x 9.45 Fresnel Retarder
λ/4 12.7 750 - 1550 1064 9.27 x 9.27 Fresnel Retarder
λ/4 25.4 425 - 675 532 18.81 x 18.81 Fresnel Retarder
λ/4 25.4 750 - 1550 1064 18.81 x 18.81 Fresnel Retarder

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.