Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ensembles de Filtres de Fluorescence

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
  • Filtres dichroïques, d’excitation, d’émission pour l’imagerie par fluorescence
  • Transmission > 93% et blocage OD 6 pour un contraste maximal
  • Traitements par pulvérisation sur le substrat
  • Des Ensembles de Cubes de Filtres Prémontés TECHSPEC® sont également disponibles.

Nos Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC® sont conçus pour offrir une excellente qualité d’image lorsque intégrés dans un microscope à fluorescence. La haute transmission de ces filtres garantit des images avec la plus haute luminosité possible, alors que le blocage assure lui que la lumière non souhaitée atteigne le détecteur. Ceci assure des images plus lumineuses et un rapport signal bruit plus élevé par rapport aux filtres ayant un traitement traditionnel.

Spécifications

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated

Produits

 Fluorophore Compatible   Bande d'Excitation (nm)   Bande d'Émission (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
CFP 426 - 450 467 - 498
GFP 457 - 487 502 - 538
FITC 467 - 498 513 - 556
YPF 488 - 512 532 - 554
CY3 513 - 556 570 - 613
TRITC 532 - 554 570 - 613
Texas Red 542 - 582 604 - 644
mCherry 542 - 582 603 - 678
CY5 604 - 644 672 - 712
CY5.5 635 - 675 696 - 736
DAPI (High Brightness) 352 - 402 417 - 477
DAPI (High Contrast) 382 - 393 417 - 477
Lucifer Yellow 426 - 450 513 - 556
SpectrumGreen 484 - 504 517 - 537
Qdot® 525 415 - 455 518 - 533
Qdot® 605 415 - 455 598 - 613
Qdot® 655 415 - 455 648 - 663
SpectrumGold 524 - 544 558 - 586
SpectrumRed 576 - 596 612 - 644
Indocyanine Green (ICG) 748 - 789 814 - 851

Description produit

Nos ensembles de filtres fluorescents incluent un filtre d'excitation et un filtre d'émission de nos Filtres Passe-Bande TECHSPEC® OD6 de Haute Transmission et un filtre dichroique de nos Filtres Dichroiques TECHSPEC®. Les coffrets sont listés avec les fluorophores les plus connus. Pour une liste complète de fluorophores compatibles avec chaque coffret, voir Fluorophores et Filtres pour la Microscopie Fluorescente. Nos ensembles de filtres sont listés avec les fluorophores les plus connus. Les ensembles de filtres fluorescents TECHSPEC® sont disponibles prémontés avec des filtres carrés Olympus ou Nikon.

Informations techniques

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer