Produit ajouté au panier

Porte-Filtres Multiples Fixes

Filter holder shown with one mounting cell and mounting post

Filter holder shown with one mounting cell and mounting post #55-006 50mm, Multiple Filter Holder, #55-007 25mm, Mounting Cell, #55-008 +3
×
  • Permettent l’empilement de 3 à 5 filtres
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage 

Les Porte-Filtres Multiples Fixes sont idéaux pour l’utilisation avec des filtres de densité neutre dans les applications d'empilage. La cellule de montage maintient le filtre de diamètre "F" en place à l'aide d'un anneau de retenue. La cellule de montage s'insère solidement dans le porte-filtres. Les Porte-Filtres Multiples Fixes peuvent également accueillir des filtres non montés de diamètre "A". Un porte-filtre et une cellule de montage sont nécessaires pour un système d'empilage complet, tel que celui illustré dans l'image du produit. Ces montures sont fabriquées en aluminium anodisé noir et sont optimaux pour le montage de 3 ou 5 optiques circulaires.  

Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique. 

Spécifications

Type d'Optique:
Circular
Construction:
Black Anodized Aluminum

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.5/12.7mm, Mounting Cell
25/25.4mm, Mounting Cell
50mm, Mounting Cell
Porte-Filtres Multiples, 30 mm
Porte-Filtres Multiples, 50 mm

Informations Techniques

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Portes-Filtres Multiples, 30 mm de dia. #17-532 €144,00   Demande de Devis