Produit ajouté au panier

Collimateurs à Axe Rapide

Fast Axis Collimators

×
  • Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
  • Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
  • Parfaits pour la collimation des diodes laser
  • Collimateurs à Axe Lent également disponibles

Les Collimateurs à Axe Rapide sont des lentilles asphéro-cylindriques compactes à haute performance conçues pour des applications de contrôle de faisceau ou de collimation des diodes laser. La conception asphéro-cylindrique et les ouvertures numériques larges permettent une collimation uniforme sur la sortie des diodes laser tout en maintenant une qualité de faisceau élevée. Les Collimateurs à Axe Rapide favorisent une transmission supérieure à 99% sur toute la gamme spectrale de conception, et sont disponibles pour différentes distances focales.

Spécifications

Tolérance Hauteur (mm):
±0.05
Longueur (mm):
12.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.05
Tolérance de la Largeur (mm):
±0.01
Substrat:
Traitement:
BBAR (790-990nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
790 - 990
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Précision de Surface:
λ/4
Transmission (%):
>99

Produits

 Longueur (mm)  EFL (mm)  Substrat   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.00 0.29 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 0.36 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 0.59 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 0.91 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 1.50 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer