Produit ajouté au panier

Miroirs Raie Laser

Les Miroirs Raie Laser sont utilisés pour réfléchir ou remanier des faisceaux laser dans les applications laser telles que l'orientation ou la redirection de faisceau. Les Miroirs Raie Laser sont conçus avec un haut degré de réflectivité pour une longueur d'onde spécifique ou une plage de longueurs d'onde utilisant différents substrats, revêtements, ou une combinaison des deux. Les Miroirs Raie Laser sont également parfaits pour des applications laser ayant un espace limité, étant donné qu'un faisceau peut être dirigé de manière précise à plusieurs reprises, pour s'adapter dans un espace particulier.

Edmund Optics offre une large gamme de Miroirs Raie Laser adaptés à de nombreux besoins d'orientation de faisceau ou de manipulation de faisceau. Les Miroirs Raie Laser sont conçus pour réfléchir une très étroite gamme de longueurs d'onde. Les Miroirs au Seuil de Dommage Élevé sont des miroirs particulièrement résistants qui possèdent un seuil de dommage élevé. Une large sélection de Miroirs Raie Laser est disponible pour être utilisés avec des longueurs d'onde laser très prisées.

Filter
Yb-Doped Dichroic Mirrors Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb Nouveau
  • Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs2
  • Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)
Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Seuil de dommage élevé pour lasers femtoseconde dépassant 0,75J/cm2 pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm
  • >99,5% de réflectivité avec une dispersion de retard de groupe proche de zéro
  • Idéaux pour les applications avancées des lasers femtoseconde
920nm Laser Line Mirrors Miroirs Raie Laser 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité >99,8% à 920 nm
  • Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 905 à 935 nm
  • Seuil de dommage laser élevé
  • Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
1300nm Laser Line Mirrors Miroirs Raie Laser 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >99,8% de réflectivité à 1310 nm
  • Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1295 à 1325 nm
  • Seuil de dommage laser élevé
  • Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser

 

2μm Laser Line Mirrors Miroirs Raie Laser 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >99,8% de réflectivité à 2 µm
  • Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1900 à 2200 nm
  • Seuil de dommage laser élevé
  • Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser
Miroirs Raie Laser Ti:Saphir Miroirs Raie Laser Ti:Saphir
  • Réflectivité >99,8% aux fréquences fondamentales et harmoniques des lasers Ti:saphir
  • Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
  • Seuil de dommage laser élevé
Miroirs Raie Laser Nd:YAG ZERODUR Miroirs Raie Laser Nd:YAG ZERODUR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
  • Réflectivité >99,2% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
  • Spécifications de seuil de dommage laser élevé
Miroirs Raie Laser Yb:YAG ZERODUR Miroirs Raie Laser Yb:YAG ZERODUR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
  • Réflectivité >99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
  • Spécifications de seuil de dommage laser élevé
Miroirs Laser à Pied Miroirs Laser à Pied
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
  • Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
  • Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles
Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD) d’UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides Dispersifs à GDD Hautement Positive, 3200 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD positive de 500 fs2 à un AOI de 5°
  • >99,9% de réflexion minimum (polarisation P)
  • Conceptions de traitement large bande dans l’IR moyen couvrant les longueurs d’onde de 2800 à 3600 nm
  • Idéaux pour les lasers à blocage de mode dans l'IR moyen
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Traitement ultrarapide hautement dispersif avec un effet de lentille thermique réduit
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence de 5°
  • >99,5% de réflexion minimum (polarisation p) sur une largeur de bande de 50 nm
  • Idéaux pour la génération d'impulsions ultracourtes de haute puissance
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD négative de -145 fs2
  • Angle d’incidence de 5° entre 255 et 277nm
  • Idéaux pour la compression des impulsions ou la compensation de la dispersion des faisceaux laser UV à impulsions ultracourtes
  • Traitement UV ultrarapide unique à dispersion négative
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides à Dispersion Positive d’UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI)
  • >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
  • Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
  • Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
  • Substrats de silice fondue UV
Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie Nouveau
Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
  • Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
  • Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
Miroirs Raie Laser Nd:YAG Haute Performance Miroirs Raie Laser Nd:YAG Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Réflectivité jusqu'à 99,98%
  • Seuils de dommage laser élevés certifiés à la longueur d’onde de conception jusqu’à 15 J/cm² à 1064 nm
  • Substrats superpolis disponibles avec des performances de dispersion de l’ordre des parties par million
  • D'autres tailles seront bientôt disponibles
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Miroirs Raie Laser Yb:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Miroirs Raie Laser Nd:YAG Miroirs Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
  • Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
  • GDD de 0±20fs2 dans la gamme de longueurs d'onde de conception
Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
  • Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
  • GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
  • Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
  • Miroirs à Faible GDD également disponibles
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
  • >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
  • Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 7°
  • >99,8% de réflexion minimum sur une largeur de bande de 60 nm
  • Idéaux pour la compensation de dispersion de lasers à fibre dopés Yb.
Miroirs Raie Laser à Prix Économique Miroirs Raie Laser à Prix Économique Nouveau
  • Réflectivité >97% à la longueur d’onde de conception
  • Précision de surface jusqu’à λ/10
  • Excellent rapport coût-performances
  • Designs pour lasers Nd:YAG, Yb:YAG et à diode
Miroirs Laser à Fibre Miroirs Laser à Fibre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus pour des Lasers à Fibre Courants
  • > 99,2% de Réflectivité entre 1.030 nm et 1.090 nm
  • Seuils de Dommages Élevés
Miroirs Raie Laser à Eximère Miroirs Raie Laser à Eximère
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Seuil de dommage élevé jusqu'à 1,5 J/cm²
  • Traitements diélectriques à faible perte
  • Conçus pour les lasers à 193 nm et 248 nm
Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Réflectivité > 99,5 % à la longueur d’onde de conception
  • Tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes
  • Substrats à haute stabilité thermique
Miroirs à Diode Laser de Haute Performance Miroirs à Diode Laser de Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité >99.8% aux Longueurs d'Onde de Conception
  • Excellente Performance à Large Bande pour toute une Gamme de Longueurs d'Onde
  • Conçus pour les Diodes Laser Usuelles
Miroirs Raie Laser 2 µm Miroirs Raie Laser 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Seuil de dommage laser > 10 J/cm² à 2 µm, 10 ns, 10 Hz
  • Conçus pour les sources laser à l’holmium et au thulium
  • Précision de surface λ/7
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
  • GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
  • Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
  • Traitement ultrarapide chirpé à large bande
Miroirs Concaves Raie Laser Miroirs Concaves Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour focaliser la lumière laser
  • Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
  • Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
Miroirs Raie Laser Double Bande Miroirs Raie Laser Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité >99% aux longueurs d’onde de conception
  • Qualité de surface 10-5 pour les applications laser sensibles
  • Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm, 635-670/1064 ou 800/1030 nm
  • Également disponibles : Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®

 

Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande Miroirs à Réflectivité Ultra-Élevée (UHR) à Large Bande Fin de Série
  • Réflectivité >99,8% sur une large gamme de longueurs d'onde dans le visible et l’infrarouge proche
  • Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
  • Planéité de surface de λ/10
Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
  • Réflectivité supérieure à 99,9%
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Polarization Phase Maintaining Mirrors	Miroirs de Maintien de la Polarisation
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Préservent la polarisation circulaire incidente à un AOI de 45°
  • Jusqu'à 99,9% de réflexion à 532 ou 1064 nm et 80% à 650 nm pour l'alignement
  • Modèles de 12,7, 25,4 et 50,8 mm disponibles
Miroirs Raie Laser Zerodur<sup>®</sup> Double Bande Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité >99,5% aux longueurs d’onde de conception
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm ou 635/ 670/1064 nm
Miroirs Laser Alexandrite 755 nm Miroirs Laser Alexandrite 755 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité >99,5% à 755nm et réflectivité >90% à 625 – 650 nm
  • Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
  • Idéaux pour les applications dermatologiques
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE)
  • Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
  • Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
  • Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors Miroirs Multicouches Attosecondes EUV/XUV d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
  • Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
  • Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
  • Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
  • Disponibles en stock
  • Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer