Produit ajouté au panier

Base Magnétique avec Platine de Montage

×
  • Versions Impériales & Métriques Disponibles

Une amélioration par rapport aux bases magnétiques usuelles, ce modèle inclut une platine de monture de composants en alumunium anodisé avec trou ¼-20 espacé de 25.4mm. La base se compose d’un champ magnétique pour un positionnement et une installation rapide. Monture de l’aimant du bas ou de la surface arrière.

Spécifications

Poids (kg):
1.1
Construction:
Black Anodized Aluminum Plates
Force Magnétique (N):
588.00

Produits

 Type   Longueur (pouces)   Longueur (mm)   Force Magnétique (N)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
English 3.0 - 588.00
Metric - 76.00 588.00