Produit ajouté au panier

Rétroéclairage LED Haute Puissance Effilux

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

×
  • Uniformité >90%
  • Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
  • Système antireflets pour absorber la lumière parasite

Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux offrent une intensité élevée, une uniformité supérieure à 90% et un contraste exceptionnel, ce qui constitue une solution supérieure pour les inspections par rétroéclairage. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux possèdent une conception antireflets qui absorbe la lumière indésirable pour offrir un contraste plus élevé et garantir une image claire. Ces rétroéclairages sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle.

Spécifications

Type d'Éclairage:
LED illumination
Uniformity (%):
>90%
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874
Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Produits

 Couleur   Zone Active (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
White 200 x 200
Red 200 x 200
Blue 200 x 200
White 300 x 300
Red 300 x 300
Blue 300 x 300

Description produit

Remarque : On propose en option des Kits de Film de Collimation pour les rétroéclairages 200 x 200 (#22-104) et 300 x 300 (#22-105), vendus séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Gradateur à Réglage d’Intensité pour Éclairages à LED Effilux #75-337 Nouveau €240,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Collimation pour Rétroéclairage 200 x 200 #22-104 €1.081,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Collimation pour Rétroéclairage 300 x 300 #22-105 €1.764,00   Demande de Devis