Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega®

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders
×
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative

Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment l’usinage de matériaux au laser, le secteur médical et la recherche. Ces expanseurs de faisceau compacts ont été optimisés pour les longueurs d’onde laser courantes, y compris les longueurs d’ondes Nd:YAG, pour un front d’onde transmis à performance élevée avec des conceptions atteignant une erreur de front d'onde transmis λ/10. Afin d'assurer une compatibilité avec des lasers haute puissance, ces expanseurs de faisceau sont conçus pour empêcher que les images fantômes se focalisent sur les surfaces internes. Les Expanseurs de Faisceaux Raie Laser Vega TECHSPEC® se montent facilement avec un filetage de M30 x 1 et offrent une valeur excellente aussi bien pour les achats d’unités simples que pour une intégration OEM.

Remarque : La longueur de ces expanseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande TECHSPEC Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expanseurs de faisceau de 2 µm et de 2 µm à faible teneur en OH<sup>-</sup>, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'application Silice fondue indice UV ou IR.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 515 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1030 nm, 1070 nm et 1080 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Spécifications

Angle d'Incidence (°):
0
Ajustement de la divergence:
Rotating Optics

Produits

DWL (nm)  Puissance d'Expansion   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Ouverture d'Entrée (mm)   Ouverture de Sortie (mm)   Substrat   Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
266 2X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 3X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 4X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 5X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 7X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 10X 250 - 280 7.5 32 Fused Silica
355 1.5X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 2X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 3X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 4X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 5X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 7X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 10X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 20X 340 - 380 4.5 32 Fused Silica
405 10X 375 - 435 7.5 26 Fused Silica
532 1.5X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 2X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 3X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 4X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 5X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 7X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 10X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 20X 500 - 570 4.5 32 Fused Silica
1064 1.5X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 2X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 3X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 4X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 5X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 7X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 10X 1000 - 1140 5.45 26 Fused Silica
1064 20X 1000 - 1140 4.5 32 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur M27 x 1,0 vers M30 x 1,0 #14-666 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à Monture C #35-474 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M24 x 0,5 #35-475 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M22 x 0,75 #35-476 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M16 x 0,75 #35-477 €44,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à SM1 #35-478 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Ressources Techniques

Filter

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Calculateur des faisceaux gaussiens

Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.

View Now

Propagation des faisceaux gaussiens

Many lasers are assumed to have a Gaussian profile, and understanding Gaussian beam propagation is crucial for predicting real-world performance of lasers.

View Now

Advantages of Using Beam Expanders

Learn more about the advantages of using beam expanders in laser optics applications, with examples on spot size and beam size, at Edmund Optics.

View Now

Réglage de la divergence des expanseurs de faisceau - mécanisme rotatif vs. coulissant

Sliding focusing mechanisms for laser beam expanders cause less beam wander than rotating focusing mechanisms, but they use more complex mechanics and are typically more expensive.

View Now

Une approche peu intuitive pour équilibrer les propriétés de l'expanseur de faisceau afin de maximiser l'intensité du point focalisé

La troncature d'un faisceau laser passant par un expanseur de faisceau à plus fort grossissement peut être la solution optimale. Voir maintenant !

View Now

Vega™ Laser Line Beam Expanders

The TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders from Edmund Optics® are divergence adjustable to compensate for input beam divergence.

View Now

Comment concevoir votre propre Expanseur de Faisceaux en utilisant des Optiques de Stock

Comment concevoir votre propre Expanseur de Faisceaux en utilisant des Optiques de Stock. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Peut-on utiliser un expanseur de faisceau en sens inverse ?

Les expanseur de faisceau peuvent être utilisés en sens inverse pour réduire le diamètre d'un faisceau laser, mais la divergence sera accrue.

View Now

Guide de sélection des expanseurs de faisceau

Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.

View Now

Beam Expander Testing

Shack-Hartmann wavefront sensors are used to test the transmitted wavefront error of laser beam expanders, predicting the real-world performance of the beam expander.

View Now

Expanseurs de faisceau laser

Laser beam expanders are critical for reducing power density, minimizing beam diameter at a distance, and minimizing focused laser spot size.

View Now

Laser Optics Lab: Beam Expander Configurations & Designs

Laser beam expanders consist of transmissive configurations, with Galilean or Keplerian designs, and reflective configurations, which use a series of mirrors, similar to microscope designs.

View Now

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

I thought beam expanders increased a laser beam's size. How can that help me to get a smaller spot?

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

Expanseur de faisceau

Lumière collimatée

Mécanisme de mise au point coulissant

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

View Now

Diamètre du faisceau

Divergence du faisceau

Largeur de faisceau

Collerette

Divergence

Faisceau gaussien

Rapport de Strehl

La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Incertitude dans les spécifications LIDT

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

View Now

Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Ouverture utile

Laser

Seuil de dommage laser

Réfraction

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer