Produit ajouté au panier

Rangées de Microlentilles Cylindriques

×
  • Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
  • Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
  • Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm

Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont utilisées pour homogénéiser une multitude de sources de lumière, y compris les lasers ou les LEDs de haute puissance. Contrairement aux Rangées de Microlentilles Carrées qui génèrent des motifs de spots, les Rangées de Microlentilles Cylindriques produisent des modèles de lignes non gaussiens et sont parfaites pour les applications de soudage, de forage, ou d’ablation laser de l’UV à l’IR. Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont disponibles sans traitement, avec traitement VIS-NIR ou UV-NIR. En outre, ces lentilles peuvent être utilisées comme collimateurs d’axe rapide.

Spécifications

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

Produits

 Traitement   Dimensions (mm)   Épaisseur (mm)   Ecrou (μm)   Angle de Divergence (°)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 250.00 ±6
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±1.1
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±10.1
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±1.3
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±2.2
Uncoated 10.0 x 10.0 1.00 500.00 ±3.2
Uncoated 12.0 x 12.0 2.00 500 2.3
Uncoated 12.0 x 12.0 2.00 500 3.7
Uncoated 12.0 x 12.0 2.00 500 6.0
Uncoated 20.0 x 20.0 2.00 800 0.3
Uncoated 20.0 x 20.0 2.00 800 1.7
Uncoated 20.0 x 20.0 2.00 800 1.9
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 250.00 ±6
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±1.1
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±10.1
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±1.3
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±2.2
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.00 500.00 ±3.2
VIS-NIR (400-1000nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 2.3
VIS-NIR (400-1000nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 3.7
VIS-NIR (400-1000nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 6.0
VIS-NIR (400-1000nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 0.3
VIS-NIR (400-1000nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.7
VIS-NIR (400-1000nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.9
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 250.00 ±6
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±1.1
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±1.3
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±2.2
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.00 500.00 ±3.2
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±10.1
UV-NIR (250-700nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 2.3
UV-NIR (250-700nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 3.7
UV-NIR (250-700nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 6.0
UV-NIR (250-700nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.7
UV-NIR (250-700nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 0.3
UV-NIR (250-700nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.9

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer