Produit ajouté au panier

Réticules de transmission - Croix

×
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèles à croix
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X.

Spécifications

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Précision Totale (μm):
±3
Centrage (mm):
0.1

Produits

Dia. (mm)  Épaisseur (mm)   Tolérance Épaisseur (mm)   Précision Totale (μm)   Centrage (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
19.00 1.10 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer