Produit ajouté au panier

Réticules de Transmission - Croix Micrométrique

×
  • Conçus pour un grossissement d'objectif de 1X
  • Échelle de 5 ou 10 mm
  • Épaisseur de 1,5 mm

Les Réticules de Transmission - Croix Micrométrique sont des disques de verre transparent marqués d'échelles ou de motifs, qui s'insèrent dans les oculaires de microscope au niveau du plan interne de l'image réelle. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Les Réticules de Transmission - Croix Micrométrique sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X. Ces réticules sont disponibles dans un diamètre de 19 ou 21 mm.  

Spécifications

Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Précision Totale (μm):
±3
Centrage (mm):
0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002

Produits

Dia. (mm)  Épaisseur (mm)   Tolérance Épaisseur (mm)   Précision Totale (μm)   Centrage (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
19.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer