Produit ajouté au panier

Réticules de transmission - Cercles Concentriques

×
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Cercles concentriques
  • Substrat B270

Les réticules sont des disques de verre transparent marqués de graduations ou de motifs, qui s'insèrent dans les oculaires de microscope au niveau du plan interne de l'image réelle. Il s'agit de l'image intermédiaire de l'échantillon/objet à inspecter produite par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/le motif est superposé à l'image et les deux sont mis au point simultanément. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance d'objectif de 1X. Ils sont chiffrés 1-10, avec des cercles en pointillé à 5 mm et une ligne croisée de 12,5 mm.

Spécifications

NIST Certification:
No
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Centrage (mm):
0.1
Substrat:

Produits

Dia. (mm)  Épaisseur (mm)   Tolérance Épaisseur (mm)   Précision Totale (μm)   Centrage (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
19.00 1.50 ±0.1 ±10 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±5 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±5 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±10 0.1
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer