Produit ajouté au panier

Plateaux Rotatifs Compacts

×
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

Ces plateaux miniatures procurent un mouvement rotatif de faible friction avec un ajustement grossier et fin. Ceci permet une rapide rotation le long d’une translation continue de 360°, plus l’ajustement angulaire précis à toute position sélectionnée. Se compose d’un contact angulaire pré-chargé (inclut), un blocage de positio, un plateau de diamètre 2.00 ou 2.62” avec trous montés avec vernier pour unr lecture précise positionnelle. Il peut être combiné avec nos plateaux de translation linéaires pour des applications à multi-axes rotatifs linéaires.

Spécifications

Construction:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Incréments (arcmin):
12
Capacité de Charge, Normale (lbs):
10
Capacité de Charge, Verticale (lbs):
4
Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Mécanisme:
Tangent Arm

Produits

 Taille de Plateau (pouces)   Type   Table Diameter (inches)   Course (°)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
1.75 x 1.75 English 2 ±5 (Fine), 360 (Coarse)
2.62 x 2.62 English 2.62 ±5 (Fine), 360 (Coarse)