Produit ajouté au panier

Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®

See More by Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique

Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d’applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d’énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu’à 3 J. Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d’automatisation de compensation d’énergie pour une précision de mesure améliorée.

Spécifications

Linéarité (%):
±3
Capteur:
Pyroelectric

Produits

 Plage d’Énergie   Energie Equivalente/Bruit (μJ)   Taux de Répétition Max. (pps)   Diamètre Zone Active (mm)   Preferred Meter   Numéro de Modèle   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
50µJ - 50mJ <5 1000 25 - J-25MB-LE
Coherent Part Number: 1191441
50µJ - 100mJ <2 10000 25 #88-412 J-25MT-10KHZ
Coherent Part Number: 1110747
25µJ - 50mJ <1 1000 25 #66-277 J-25MB-LE
Coherent Part Number: 1110743
12µJ - 20mJ <1.2 1000 10 - J-10MB-HE
Coherent Part Number: 1191436
10µJ - 20mJ <0.5 1000 10 #88-412 J-10MB-HE
Coherent Part Number: 1110843
100nJ - 200µJ <10 10000 10 #88-412 J-10MT-10KHZ
Coherent Part Number: 1110856
250µJ - 500mJ <8 300 50 #66-277 J-50MB-LE
Coherent Part Number: 1110576
500nJ - 600µJ <0.05 1000 10 - J-10MB-LE
Coherent Part Number: 1191435
300nJ - 600µJ <0.02 1000 10 #88-412 J-10MB-LE
Coherent Part Number: 1110855
500µJ - 1J <16 1000 25 #88-412 J-25MB-HE
Coherent Part Number: 1110746
500µJ - 1J <16 200 50 #88-412 J-50MUV-248 w/ Diffuser
Coherent Part Number: 1110572
500µJ - 1J <16 10000 50 - J-50MT-10KHZ
Coherent Part Number: 1110574
1mJ - 2J <33 300 50 #66-277 J-50MB-HE
Coherent Part Number: 1110573
2.4mJ - 3J <240 50 35 - J-50MB-YAG
Coherent Part Number: 1191437
1.5mJ - 3J <50 50 35 #66-277 J-50MB-YAG
Coherent Part Number: 1110744

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer