Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Combinant notre miroir de première surface TECHSPEC® revêtu d'aluminium amélioré et de dimensions 35 x 35 x 3mm avec une monture compatible C, notre Miroir de Première Surface de Monture C peut s'intégrer facilement dans tout système optique grâce aux quatre trous filetés de monture C. La monture mesure 38mm de longueur, 38mm de largeur et 50mm de hauteur, et possède quatre ouvertures filetées femelles de 1-32 TPI. Un couvercle d'ouverture filetée est inclus pour fermer le port inutilisé. La base possède un trou taraudé de ¼-20 au centre pour être montée sur un support.
Planéité de Surface (P-V) | Dimensions (mm) | Spécification du Traitement | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 6λ | 38 x 38 x 50 | Ravg >95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #54-825 | €304,00 Qté 5+ €269,00 Demande de Devis |
|
||
4 - 6λ | 38 x 38 x 50 |
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm |
Ravg >96% @ 700 - 2000nmProtected Gold (700-10000nm) | #36-153 | €305,00 Qté 5+ €269,90 Demande de Devis |
|
||
4 - 6λ | 38 x 38 x 50 |
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm |
Ravg >98% @ 450 - 2000nmProtected Silver (450-10000nm) | #36-154 | €305,00 Qté 5+ €269,90 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.