Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs M12 Blue Series

×
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 2 mm à 35 mm
  • Modèles renforcés également disponibles

Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® pprésentent une performance à haute résolution, ainsi que la même polyvalence que nos Objectifs M12 Green Series M12 TECHSPEC®. Chaque objectif est constitué de plusieurs éléments en verre de précision montés dans un logement compact en aluminium. Ces objectifs peuvent se connecter à des caméras de Monture C en utilisant l’Adaptateur M12 x 0,5 pour Caméras de Monture C (#53-675) ou l’Adaptateur M12 X 0,5 pour Monture C avec Joint torique en caoutchouc (#59-241) pour les environnements sensibles aux vibrations. Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications d’imagerie automobile, industrielle, et médicale. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® μ-Video™ compatibles disponibles.

Spécifications

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Produits

FL (mm)  Ouverture (f/#)  Taille max. du capteur WD (mm)  Filtre IR   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
2.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/4 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/8.0 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/8.0 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/4 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/8 1/3" 100 - ∞ Yes
4.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/8.0 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/8.0 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
12.50 f/2.5 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/2.5 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/4 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/4 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/5.6 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/5.6 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/8 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/8 1/2" 150 - ∞ Yes
16.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/8.0 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/8.0 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/8 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/8 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/8 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/8 1/1.8" 150 - ∞ Yes
35.00 f/2.5 1/1.8 150 - ∞ No
35.00 f/4 1/1.8 150 - ∞ No
35.00 f/5.6 1/1.8 150 - ∞ No
35.00 f/8 1/1.8 150 - ∞ No

Description Produit

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations Techniques

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contre-écrou M12, 10 pièces #16-788 €101,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-écroue M12 #64-102 €14,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support M12 pour Circuits Caméra #66-382 €11,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique #59-241 €40,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 #53-675 €28,50   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer