Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Supports de Tiges Réglables en Hauteur

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
  • Versions impériales et métriques
  • Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
  • Permettent une translation verticale
  • Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)

Les Supports de Tiges Réglables en Hauteur TECHSPEC® sont des solutions alternatives peu coûteuses aux plateaux verticaux ou d’axe Z. Équipés d’un anneau réglable qui, par rotation, fournit une translation verticale, ces supports de tiges sont adaptés aux applications nécessitant une translation verticale sans demander le niveau de précision apporté par un plateau. Ces supports de tiges sont compatibles avec les tiges de 0,5" (12,7 mm). Les Supports de Tiges Réglables en Hauteur TECHSPEC® ont une base ¼ - 20 pour la version impériale et une base M6 x 1 pour la version métrique. Les supports de tiges sont disponibles en trois longueurs différentes pour les versions impériale et métrique.

Produits

 Type   Longueur (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
English 63.50
Metric 63.50
English 76.20
Metric 76.20
English 101.60
Metric 101.60

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer