Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS

See More by ZEISS
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
  • Rendement élevé du réseau et lumière parasite faible
  • Produit par holographie pour réduire au minimum les aberrations
  • Configurations de montage de cercle de Rowland ou polychromateur

Les Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS combinent des propriétés de dispersion et d'imagerie en un seul composant optique pour l'intégration dans des systèmes spectroscopiques. Ces réseaux concaves sont produits par procédé holographique, ceci optimise le plan focal et minimise les aberrations sur la plage de longueur d'onde du réseau. Les Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS sont conçus pour avoir une grande efficacité de réseau et minimiser la lumière parasite, améliorant ainsi la résolution spectrale et les rapports signal/bruit des spectromètres. Les réseaux de diffraction avec les configurations de montage de cercle de Rowland ou polychromateur sont disponibles. Les réseaux à cercle de Rowland ont idéaux pour les systèmes spectroscopiques conçus sur un cercle de Rowland tandis que les réseaux à polychromateur sont optimisés pour les installations avec une disposition fixe de la fente d'entrée, du réseau et du capteur plan.

Spécifications

Traitement:
Bare Aluminum

Produits

 Traits par mm   Longueur d'Onde Blasée (nm)  Dia. (mm)  Type   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
3600 220 40.00 Rowland Circle
3600 220 32.00 Rowland Circle
2700 220 40.00 Rowland Circle
2400 180 64.50 Rowland Circle
2400 200 50.00 Rowland Circle
1600 230 25.00 Polychromator
600 230 30.00 Polychromator
320 230 64.00 Polychromator
320 230 30.00 Polychromator
844 230 41.00 Polychromator