Produit ajouté au panier

Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser

×
  • Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
  • Logement électriquement isolé
  • Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse

Les Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont des lasers polyvalents haut de gamme permettant une large plage de tension de fonctionnement avec une protection contre les surtensions, les pics et les surtensions. Ce laser est disponible avec des optiques gaussiennes ou uniformes et est également disponible en tant que faisceau à spot unique. La focalisation peut être acquise via le mécanisme de focalisation externe, qui n’interfère pas avec le faisceau de sortie. Les connexions électriques des Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont faites via une connexion M12 et montage disponible via un filetage M18.
Les applications incluent la vision industrielle, procédés de nombreux matériaux et l’industrie automobile.
Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie également disponibles.

Spécifications

Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>10,000
Type de Laser:
Diode
Dimensions (mm):
20 Dia. x 136 L
Poids (g):
87.00
Longueur du Logement (mm):
136.00
Diamètre du Logement (mm):
20.00
Longueur d'Onde (nm):
532.00
Diamètre du Faisceau (mm):
5.00
Couleur:
Green
Gamme de Focalisation:
200mm to Collimation
Stabilité de Puissance (%):
±5%
Type de Sortie:
Free Space
Connecteur:
4 Pins, M12
Tension d'Entrée (V):
5 - 30 DC
Température d'Utilisation (°C):
0 to +35
Température de Stockage (°C):
-10 to +80

Produits

 Longueur d'Onde (nm)   Puissance de Sortie (mW)   Diamètre du Faisceau (mm)   Divergence de Faisceau (mrad)   Angle d’Ouverture   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
532.00 1 5.00 <1 -
532.00 5 5.00 <1 -
532.00 1 5.00 <1 without Line Optics 30.00
532.00 5 5.00 <1 without Line Optics 30.00
532.00 1 5.00 <1 without Line Optics 90.00
532.00 5 5.00 <1 without Line Optics 90.00
532.00 20 5.00 <1 -
532.00 40 5.00 <1 -
532.00 20 5.00 <1 without Line Optics 90.00
532.00 40 5.00 <1 without Line Optics 90.00
532.00 20 5.00 <1 without Line Optics 30.00
532.00 40 5.00 <1 without Line Optics 30.00

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Equerre Articulée avec Dissipateur #63-882 €310,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Inclinable en Aluminium #64-834 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble avec Connecteur M12, 2 m #64-836 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dissipateur à Inclinaison Ajustable #83-768 €360,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation 9V pour Lasers ZX20, Prises Interchangeables #24-361 €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer