Les tables de positionnement X-Y sont des plates-formes idéales pour un positionnement rapide et facile dans les axes X et Y. La table de positionnement X-Y à roulement à billes avec un déplacement de 200 mm utilise des glissières à roulement à billes à mouvement libre pour le positionnement manuel et peut être verrouillée à l'aide des vis à oreilles en nylon qui y sont fixées. La table de positionnement X-Y à crémaillère avec un déplacement de 70 mm utilise deux mouvements de crémaillère superposés pour un positionnement plus précis. La table de déplacement de 70 mm peut supporter une charge normale de 10 kg, tandis que la table de déplacement de 200 mm peut supporter une charge normale de 15 kg. Les Tables de Positionnement X-Y fonctionnent bien dans les laboratoires où les pièces ou les systèmes doivent être déplacés librement et souvent. La platine supérieure et la platine inférieure de la table de déplacement de 70 mm sont amovibles au moyen de 4 vis M4 et peuvent être positionnées dans l'une ou l'autre orientation.
Mécanisme | Course (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rack and Pinion | 70 (±35mm) in X and Y | #39-930 | €795,00 Demande de Devis |
|
||
Manual | 200 (±100) in X and Y |
#55-620
Fin de Série
|
€1.085,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.