Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
• Compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle TECHSPEC® pour un alignement axial supplémentaire
• Déplacement de ±12,5 mm ou ±35 mm en direction X et Y pour un positionnement X-Y rapide
• Platine inférieure universelle adaptée pour le montage sur Table Optique Impériale et Métrique
Les Plateaux de Positionnement X-Y TECHSPEC® présentent un profil bas et deux mouvements à crémaillère avec molette superposés pour permettre le déplacement dans les deux directions X et Y. Des platines supérieures impériales ou métriques sont vendues séparément des mécanismes de crémaillère avec molette. Les Plateaux de Positionnement X-Y TECHSPEC® sont disponibles en deux tailles, une version de 46 mm avec une surface de pose de 65 mm et une version de 125 mm avec une surface de pose de 125 mm, pour répondre à toute une série d'applications de translation sur banc. Les platines supérieures impériales sont compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle Impériales TECHSPEC, tandis que les platines supérieures métriques sont compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle Métriques TECHSPEC. Le Mécanisme d'Entraînement à Crémaillère est livré avec une platine inférieure universelle anodisée noire possédant un schéma de trous universel, pour un montage direct sur les Tables Optiques Standards Impériales et Métriques sans utiliser une platine d'adaptation supplémentaire. Les Plateaux de Positionnement X-Y TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de positionnement X-Y rapide.
Type | Remarque | Course (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal | Movement | 25 (±12.5mm) in X and Y | #12-832 | €496,00 Qté 5+ €462,60 Demande de Devis |
|
||
Metric | Top Plate for #12-832 | - | #12-830 | €33,25 Qté 5+ €29,60 Demande de Devis |
|
||
English | Top Plate for #12-832 | - | #12-831 | €33,25 Qté 5+ €29,60 Demande de Devis |
|
||
Metric | Top Plate for #12-694 | - | #12-692 | €58,00 Qté 5+ €51,30 Demande de Devis |
|
||
English | Top Plate for #12-694 | - | #12-693 | €58,00 Qté 5+ €51,30 Demande de Devis |
|
||
Universal | Movement | 70 (±35mm) in X and Y | #12-694 | €565,00 Qté 5+ €499,10 Demande de Devis |
|
Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.