Produit ajouté au panier

Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion

×
  • Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
  • Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
  • Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation

Les Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion sont conçus pour répondre aux exigences particulières des systèmes laser à impulsions ultracourtes et sont disponibles dans toute une gamme de propriétés de dispersion. Lorsqu’ils sont utilisés en intracavité, les Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion compensent la dispersion provoquée par la lumière passant à travers des optiques de cavité fixe. Lorsqu’ils sont utilisés en extracavité, ils permettent de contrôler les caractéristiques de pulsation. Le terme de Dispersion de Vitesse de Groupe (GVD) définit le degré d’étirement ou de compression spectral d’une pulsation à large bande et permet donc de choisir sa forme en fonction de la source laser utilisée ou des besoins de dispersion de l’application.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Biseau:
<0.25mm x 45°
Ouverture Utile (%):
>80
Largeur Base (mm):
25.40
Longueur de Base (mm):
25.4
Traitement:
Uncoated
Tolérance Angulaire (arcmin):
±3

Produits

 Traitement   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Uncoated LaKL21
Uncoated SF10
Uncoated Fused Silica