Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs Télécentriques TitanTL®

TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses

TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses

TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses
×
  • Champs de Vision Larges Jusqu’à 242 mm
  • Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
  • Télécentricité de < 0,1°

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® sont conçus pour les systèmes de vision industrielle et les applications de métrologie demandant un large champ de vision. Ces objectifs sont dotés de formats de capteur maximaux larges et d’une monture de filtre à l’arrière des objectifs pour une intégration de filtres facile. Sur nos versions de champ de vision 118 mm, 182 mm et 242 mm, la bride de montage intégrée permet de fixer chaque objectif sans monture supplémentaire et fournit un plan de référence facile à localiser. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® figurent des cales permettant un ajustement de l’emplacement du capteur caméra, un iris réglable et une monture de la lentille à trois vis pour un alignement rotationnel simple avec la caméra. Les applications typiques comprennent les inspections automobiles et électroniques, ainsi que les applications de mesure et de jaugeage.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2017.

Remarque : Rapport de Contrôle détaillé inclus avec chaque objectif.

Spécifications

Remarque:
TitanTL®
Option Iris:
Variable
Traitement:
λ/4 MgF2

Produits

PMAG Taille max. du capteur  Champ de vision, capteur max., H x V (mm)   Ouverture (f/#)  WD (mm)  Monture   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.151X 1/1.8" 47.7 x 35.8 f/8 - f/16 111 C-Mount
0.077X 1/1.8" 93.5 x 70.1 f/8 - f/16 224 C-Mount
0.050X 1/1.8" 144.0 x 108.0 f/8 - f/16 287 C-Mount
0.037X 1/1.8" 194.6 x 145.9 f/8 - f/16 379 C-Mount
0.184X 2/3" 47.8 x 35.9 f/8 - f/22 110 C-Mount
0.093X 2/3" 94.6 x 71.0 f/8 - f/22 222 C-Mount
0.060X 2/3" 146.7 x 110.0 f/8 - f/22 284 C-Mount
0.045X 2/3" 195.6 x 146.7 f/8 - f/22 374 C-Mount
0.268X 1" 47.8 x 35.8 f/11 - f/22 110 C-Mount
0.136X 1" 94.1 x 70.6 f/11 - f/22 223 C-Mount
0.088X 1" 145.4 x 109.1 f/11 - f/22 286 C-Mount
0.066X 1" 193.9 x 145.4 f/11 - f/22 377 C-Mount
0.377X 4/3" 47.7 x 35.8 f/11 - f/22 110 C-Mount
0.191X 4/3" 94.2 x 70.7 f/11 - f/22 221 C-Mount
0.124X 4/3" 145.2 x 108.9 f/11 - f/22 284 C-Mount
0.093X 4/3" 193.5 x 145.2 f/11 - f/22 374 C-Mount
0.179X 35mm 201.6 x 134.4 f/16 351 F-Mount
0.179X APS-H 163.1 x 112.8 f/16 351 M42 x 1.0
0.179X 35mm 201.6 x 134.4 f/16 351 M58 x 0.75
0.238X 35mm 151.3 x 100.9 f/16 267 F-Mount
0.238X APS-H 122.7 x 84.9 f/16 267 M42 x 1.0
0.238X 35mm 151.3 x 100.9 f/16 267 M58 x 0.75
0.368X 35mm 97.9 x 65.3 f/16 169 F-Mount
0.368X APS-H 79.3 x 54.9 f/16 169 M42 x 1.0
0.368X 35mm 97.9 x 65.3 f/16 169 M58 x 0.75

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Collier de Montage, Diamètre Interne de 79 mm #56-026 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 180 mm #28-640 Nouveau €825,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 240 mm #28-641 Nouveau €1.035,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 280 mm #28-642 Nouveau €1.350,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer