Produit ajouté au panier

Espaceurs d'Objectifs de Monture TFL

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer 10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
×

Les Espaceurs d'Objectifs de Monture TFL sont utilisés pour réduire la distance de travail minimale et augmenter le grossissement des objectifs qui ont une monture TFL. Cela permet d'utiliser ces objectifs dans des applications où les distances de travail requises sont plus courtes et les champs de vision plus petits. Les Espaceurs d'Objectifs de Caméra de Monture TFL sont filetées M35 x 0,75 aux deux extrémités, ce qui permet d'apparier plusieurs espaceurs jusqu'à ce que la distance de travail souhaitée soit atteinte. Ces espaceurs d’objectifs sont compatibles avec nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC® et n’importe quelle caméra à monture TFL.

Spécifications

Diamètre Externe (mm):
45.0
Filetage:
TFL Mount

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Espaceur d'Objectifs de Monture TFL, 5 mm
Espaceurs d'Objectifs de Monture TFL, 10 mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer