Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® sont constitués de substrats en aluminium tourné au diamant et recouverts d'un traitement diélectrique pour une réflexion élevée à des raies laser de 532 ou 1064 nm. Ces traitements diélectriques à haute réflectivité sont conçus pour les applications laser qui exigent des performances supérieures à celles que peuvent offrir les optiques à traitement métallique. Des tailles impériales standard sont disponibles avec plusieurs options de focales, et des plaques de montage avec des trous perpendiculaires à l'axe optique sont également disponibles pour une intégration sur banc. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux pour une utilisation avec la fondamentale ou la seconde harmonique des lasers Nd:YAG pour collimater ou focaliser la lumière laser. Veuillez nous contacter si votre application nécessite l'un de nos Miroirs Paraboliques Hors Axe standard avec un traitement raie laser.

Spécifications

Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Type de Traitement:
Dielectric
Angle d'Offset (°):
90
Surface Figure, RMS:
λ/8
Qualité de Surface:
60-40
Substrat:
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4

Produits

Dia. (mm) EFL (mm)  Traitement   Angle d'Offset (°)   Rugosité de Surface (Angstroms)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.70 12.70 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
12.70 25.40 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
12.70 203.20 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
25.40 25.40 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
25.40 50.80 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
25.40 203.20 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
50.80 50.80 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
50.80 190.60 Dielectric Mirror (532nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
12.70 12.70 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
12.70 25.40 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
12.70 203.20 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
25.40 25.40 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
25.40 50.80 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
25.40 203.20 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
50.80 50.80 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS
50.80 190.60 Dielectric Mirror (1064nm)
D’autres traitements
×
90 <50 RMS