Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Bases à Fentes 2" x 3"

×
  • Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
  • Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
  • Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0

Les Bases à Fentes 2" x 3" TECHSPEC® sont des surfaces de montage polyvalentes pour les applications sur table de laboratoire et rails optiques. Trois trous de 6,4 mm lamés, idéaux pour matériel de ¼”-20 permettent de monter directement des tiges ou des supports de tiges et peuvent également accueillir divers autres composants optomécaniques. Les platines sont idéales pour ajouter une polyvalence et une capacité de réglage supplémentaires à un système optique de table. Les Bases à Fentes Parallèles 2" x 3" TECHSPEC® sont disponibles en configurations coulissantes standard ou orthogonales, permettant un ajustement le long de l'axe optique, ou orthogonalement. 

Spécifications

Longueur (mm):
76.20
Largeur (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum
Nombre de Fentes:
2

Produits

 Type   Longueur (mm)   Largeur (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
English 76.20 50.80
English 76.20 50.80