Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traité Argent

TECHSPEC Silver Off-Axis Parabolic Mirrors

×
  • Traitement en argent pour les spectres visible et IR
  • Rugosité de surface de 100 Å
  • Angle d'offset: 90°
  • Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Aluminium ou Or

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Argent sont conçus pour diriger et focaliser la lumière incidente collimatée à un angle d’offset spécifique avec une perte par dispersion minimale. Traité en argent protégé, ces miroirs paraboliques hors axe offrent une réflectivité élevée du visible vers l'infrarouge (IR), ce qui les rend idéaux pour les applications large bande. Ces miroirs paraboliques hors axe traités argent offrent un accès sans entrave au point de focalisation, ce qui permet de créer des systèmes plus compacts. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Argent sont couramment utilisés dans les systèmes d'instrumentation et les systèmes laser dans le spectre visible et IR, y compris les systèmes Schlieren, FTM, FLIR et FTIR. Pour d'autres options de rugosité de surface et d'angles d’offset, veuillez voir nos miroirs paraboliques hors axe avec traitement en aluminium ou en or ou nous contacter pour des options personnalisées.

Spécifications

Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Traitement:
Protected Silver (450-12000nm)
Type de Traitement:
Metal
Spécification du Traitement:
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm,
Ravg (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Angle d'Offset (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 12000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat:
Aluminum 6061-T6

Produits

Dia. (mm) EFL (mm)  Traitement   Angle d'Offset (°)   Rugosité de Surface (Angstroms)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.40 25.40 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 50.80 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 76.20 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 101.60 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 127.00 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 152.40 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 177.80 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
25.40 203.20 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
50.80 50.80 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
50.80 76.20 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
50.80 101.60 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
50.80 152.40 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
50.80 177.80 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
50.80 190.60 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
76.20 50.80 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
76.20 76.20 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS
101.60 152.40 Protected Silver (450-12000nm)
D’autres traitements
×
90 <100 RMS

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 6,35 mm de diamètre #37-943 €96,50 Qté 6+ €87,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe avec 12,7 mm de Diamètre #34-425 €92,50 Qté 6+ €83,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre #47-111 €115,00 Qté 6+ €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 50,8 mm de diamètre #47-112 €120,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 76,2 mm de diamètre #63-375 €133,00 Qté 6+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 101,6 mm de diamètre #83-977 €163,00 Qté 6+ €147,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.