Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Oculaires en Gomme protections réduisent la lumière ambiante et les reflets éblouissants, tout en offrant à l'observateur un confort pour une efficacité visuelle maximale. Les protections oculaires assurent un positionnement correct des yeux par rapport à l’objectif. Plusieurs options de conception sont disponibles pour mieux répondre aux besoins de l'application. Les Protections Oculaires en Gomme sont recommandées pour améliorer les performances des applications d'imagerie.
Le modèle A est conçu pour les oculaires plus grands et s'étend de 38 mm à 50 mm.
Le modèle B est conçu pour les oculaires standard et s'étend de 28 mm à 32 mm.
Le modèle E est conçu pour les oculaires standard et est un style d'œilleton qui s'adapte parfaitement aux oculaires de 35 mm de diamètre.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Protection Oculaire en Gomme Taille A (1 pièce) | #60-099 | €39,50 Demande de Devis |
|
||
Protection Oculaire en Gomme Taille B (1 pièce) | #60-100 | €16,75 Demande de Devis |
|
||
Protection Oculaire en Gomme Taille E pour Oculaire de 35 mm de Dia. (1 pièce) | #53-891 | €11,50 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.