Produit ajouté au panier

Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
  • Construction monolithique en aluminium  
  • Précision du faisceau de retour non affectée par les vibrations
  • Traités d'or nu pour une réflectivité élevée dans l'infrarouge
  • Versions à profil bas disponible

Les Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués se caractérisent par une construction monolithique en aluminium et une monture intégrée pour fournir une performance de faisceau de retour non affectée par les vibrations. Ces rétroréflecteurs sont recouverts sur leur première surface d'or nu, ce qui maximise leur réflectivité dans l'infrarouge (IR). Conçus pour avoir la totalité de leur trajet optique dans l'air, ces rétroréflecteurs n'ont pas besoin de traitement antireflet pour une performance optimale et peuvent être utilisés sur des gammes de longueurs d'onde plus larges que les rétroréflecteurs en verre. Les Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués sont idéaux pour les applications où un chemin optique à travers un prisme en verre n'est pas souhaité, où un poids réduit est nécessaire, ou lorsque des niveaux élevés de chocs et de vibrations sont attendus. Le procédé de fabrication de ces optiques par réplication permet des conceptions économiques tout en offrant une précision de retour de faisceau très performante.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.025/-0.051
Substrat:
Aluminum
Qualité de Surface:
60-40
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
180

Produits

Dia. (mm)  Hauteur (mm)   Style   Déviation de Faisceau (arcsec)   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.70 21.68 Standard Profile 5 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 5 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 5 Enhanced Aluminum
12.70 21.68 Standard Profile 10 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 10 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 10 Enhanced Aluminum
19.10 26.17 Standard Profile 5 Bare Gold
19.10 26.17 Standard Profile 10 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 2 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 2 Enhanced Aluminum
25.40 30.66 Standard Profile 5 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 5 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 5 Enhanced Aluminum
25.40 30.66 Standard Profile 10 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 10 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 10 Enhanced Aluminum
38.10 39.64 Standard Profile 5 Bare Gold
38.10 39.64 Standard Profile 10 Bare Gold

Informations Techniques

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer