Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants

Reflective Ruled Diffraction Gratings

×
  • Jusqu'à 80% d'efficacité
  • Traitement d’aluminium nu
  • Options de longueur d'onde de blaze de 250 à 1600 nm

Les Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants sont des composants optiques qui séparent (diffractent) la lumière blanche (polychromatique) en ses différentes longueurs d'onde. Le pouvoir de résolution théorique est directement proportionnel au nombre de rainures par millimètre tracées dans le réseau maître. L'angle de blaze et l'espacement des rainures déterminent la longueur d'onde spécifique et la région spectrale où le réseau a son efficacité maximale. Les Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants sont des réseaux de haute qualité, de qualité instrumentale, qui sont idéaux lorsqu'une efficacité élevée est la principale préoccupation dans des dispositifs tels que les monochromateurs et les spectromètres. Chaque réseau est fabriqué à partir d'un réseaux maître de haute précision qui est copié plusieurs fois. Le processus de duplication est décrit ci-dessous pour les réseaux répliqués. 

Spécifications

Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Ruled Grating
Direction du Trait:
Parallel to Short Dimension
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5
Traitement:
Bare Aluminum
Substrat:
Float Glass

Produits

 Traits par mm   Longueur d'Onde Blasée (nm)   Dimensions (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
600 400 12.5 x 25.0
600 500 12.5 x 25.0
600 750 12.5 x 25.0
1200 250 12.5 x 25.0
1200 400 12.5 x 25.0
1200 500 12.5 x 25.0
1200 750 12.5 x 25.0
150 500 12.7 x 12.7
300 300 12.7 x 12.7
300 500 12.7 x 12.7
600 250 12.7 x 12.7
600 300 12.7 x 12.7
600 500 12.7 x 12.7
600 750 12.7 x 12.7
600 1250 12.7 x 12.7
600 1600 12.7 x 12.7
600 400 12.7 x 12.7
600 1000 12.7 x 12.7
900 500 12.7 x 12.7
1200 250 12.7 x 12.7
1200 400 12.7 x 12.7
1200 500 12.7 x 12.7
1200 750 12.7 x 12.7
1200 1000 12.7 x 12.7
1800 240 12.7 x 12.7
150 500 25.0 x 25.0
300 300 25.0 x 25.0
300 500 25.0 x 25.0
600 250 25.0 x 25.0
600 300 25.0 x 25.0
600 400 25.0 x 25.0
600 500 25.0 x 25.0
600 750 25.0 x 25.0
600 1000 25.0 x 25.0
600 1250 25.0 x 25.0
600 1600 25.0 x 25.0
900 500 25.0 x 25.0
1200 250 25.0 x 25.0
1200 400 25.0 x 25.0
1200 500 25.0 x 25.0
1200 750 25.0 x 25.0
1200 1000 25.0 x 25.0
1800 240 25.0 x 25.0
600 400 30.0 x 30.0
600 500 30.0 x 30.0
600 750 30.0 x 30.0
600 1250 30.0 x 30.0
600 1600 30.0 x 30.0
1200 250 30.0 x 30.0
1200 500 30.0 x 30.0
1200 750 30.0 x 30.0
300 300 50.0 x 50.0
600 300 50.0 x 50.0
600 400 50.0 x 50.0
600 500 50.0 x 50.0
600 750 50.0 x 50.0
600 1000 50.0 x 50.0
600 1250 50.0 x 50.0
1200 250 50.0 x 50.0
1200 400 50.0 x 50.0
1200 500 50.0 x 50.0
1200 750 50.0 x 50.0

Description Produit

Les réseaux réglés par diffraction sont utilisés dans une variété de monochromateurs pour la recherche, les étudiants et l'industrie. Presque tous les spectrophotomètres disponibles dans le commerce (ultraviolet, visible, infrarouge, fluorescence, Raman, absorption atomique) utilisent des réseaux de diffraction pour sélectionner des longueurs d'onde spécifiques ou balayer un intervalle de longueurs d'onde. En règle générale, les réseaux gravés répliqués doivent être utilisés lorsqu'une efficacité maximale et un débit élevé sont requis. Les réseaux holographiques répliqués doivent être utilisés lorsqu'un minimum de lumière parasite est essentiel et qu'une haute résolution est nécessaire.

Remarque : Le seuil de dommage pour les réseaux holographiques et gravés est de 350 milli Joules/cm2 pour des lasers à impulsions et 40 Watts/cm2 pour les lasers CW (continu).

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

Fabrication de Réseaux Gravés

Ces réseaux de diffraction sont produits par une série de traits prochement espacés, des rainures parallèles en un substrat traité d’aluminium, connu comme le ‘réseau master’. Contrôlé interférométriquement, l’utilisation d’un outillage très fin en diamant pour former une rainure de profil ‘sawtooth’ à un angle donné (généralement référé comme angle blasé) sur la surface d’un substrat préparé. Le processus de copies commence avec le contour de surface d’un réseau ayant une déposition traitée avec une couche très fine de séparation. Un traitement d’aluminium est ensuite déposé sur le haut de cette séparation de couche. Ensuite, un substrat de verre traité époxy est placé sur le dessus de la couche, duplicant les surfaces rayées. Le processus est fini lorsque le réseau répliqué est séparé du réseau master.