Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR NIR-I

×

Les Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR NIR-I TECHSPEC®, également appelées lentilles double-convexes (DCX), ont deux faces positives et symétriques avec des rayons égaux des deux côtés. Ces lentilles sont généralement recommandées pour les applications d'imagerie finie avec un rapport conjugué (rapport entre la distance de l'objet et la distance de l'image) compris entre 0,2 et 5. Pour un rapport conjugué de 1, les aberrations telles que l'aberration sphérique, l'aberration chromatique, la coma et la distorsion sont minimisées ou annulées grâce à la conception symétrique de la lentille. Les Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement AR NIR-I TECHSPEC sont disponibles dans une variété de substrats et d'options de traitement pour les spectres visible et NIR.

Spécifications

Biseau:
Protective bevel as needed
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, By Design:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Produits

Dia. (mm) BFL (mm) EFL (mm)  Traitement   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
3.00 2.21 3.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
3.00 3.78 4.50 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
3.00 5.37 6.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
3.00 8.46 9.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
4.50 3.70 4.50 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-LASF44
4.50 8.16 9.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 4.19 5.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
5.00 9.31 10.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 14.33 15.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 19.50 20.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 24.50 25.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 5.19 6.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
6.00 8.22 9.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 11.18 12.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 17.26 18.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 23.13 24.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 29.23 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 35.33 36.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 7.90 9.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
9.00 12.56 13.50 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 17.12 18.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 26.08 27.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 35.15 36.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 44.17 45.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 8.89 10.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
10.00 13.80 15.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 19.16 20.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 24.16 25.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 29.17 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 39.16 40.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 49.17 50.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 99.17 100.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 10.79 12.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
12.00 16.81 18.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 22.65 24.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 28.75 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 34.90 36.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 47.09 48.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 71.07 72.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
15.00 13.68 15.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
15.00 18.99 20.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
15.00 21.29 22.50 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
15.00 23.82 25.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
15.00 28.82 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
15.00 44.00 45.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
15.00 49.00 50.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
15.00 59.00 60.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
18.00 16.69 18.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
18.00 25.25 27.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
18.00 34.59 36.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 18.55 20.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
20.00 23.86 25.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
20.00 28.20 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 38.44 40.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 48.84 50.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 58.67 60.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 78.67 80.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 22.47 25.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
25.00 28.31 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
25.00 32.81 35.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 38.21 40.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 48.29 50.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 73.84 75.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 98.95 100.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 123.84 125.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 148.88 150.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 173.94 175.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 198.35 200.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 28.12 30.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
30.00 47.82 50.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 58.33 60.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 73.35 75.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 98.34 100.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 118.34 120.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 37.54 40.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
40.00 57.10 60.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 77.32 80.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 97.33 100.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 117.67 120.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 197.35 200.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 45.30 50.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
50.00 96.65 100.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 147.00 150.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 198.33 200.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 248.37 250.00 NIR I (600-1050nm)
D’autres traitements
×
N-BK7

Informations techniques

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.