Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismes Penta en N-BK7

×
  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à droite
  • Composant optique pour définir un angle droit
  • D'autres options de Penta Prismes sont disponibles

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Substrat:
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Produits

 Longueur des Côtés (mm)   Traitement   Déviation du Faisceau (°)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Beam Deviation Tolerance (arcmin)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
1.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
5.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
5.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
10.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
10.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
15.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
15.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
20.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
20.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
25.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
25.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±1
30.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
30.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
35.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
40.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
40.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
45.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5
50.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±5
50.00 MgF2 & Aluminized 90 400 - 700 ±1
50.00 VIS 0° & Aluminized 90 425 - 675 ±5

Description Produit

Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les surfaces réfléchissantes sont aluminisées. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont proposés avec un traitement VIS 0º ou MgF2, dans une variété de tailles.

Informations Techniques

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions
Stock No. Coating Dimensions
A B
#85-159 VIS 0° 0.50 0.60
#85-160 VIS 0° 1.00 1.20
#45-112 MgF2 5.00 6.10
#48-595 VIS 0°
#32-030 MgF2 10.00 11.95
#48-596 VIS 0°
#43-502 MgF2 15.00 15.96
#48-597 VIS 0°
#31-051 MgF2 20.00 21.65
#48-598 VIS 0°
#42-779 MgF2 25.00 27.90
#47-458 MgF2
#48-599 VIS 0°
#45-073 MgF2 30.00 32.47
#48-600 VIS 0°
#45-402 MgF2 35.00 37.88
#48-601 VIS 0°
#45-674 MgF2 40.00 43.30
#48-602 VIS 0°
#45-675 MgF2 45.00 48.71
#48-603 VIS 0°
#45-676 MgF2 50.00 54.12
#47-459 MgF2
#48-604 VIS 0°
N-BK7 Penta Prisms
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer