Produit ajouté au panier

Filtres UV Montés

Mounted UV Filters

×
  • Bloquent l’UV et transmettent le visible
  • Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière 

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs. 

Spécifications

Épaisseur (mm):
2.00
Couleur:
Clear
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70

Produits

 Numéro de Verre/Filtre   Longueur d'Onde de Coupure (nm)    Épaisseur (mm)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Filetage Filtre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M22.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M25.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M30.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M37 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M39 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M40.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M43 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M46 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M48 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M49 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M52 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M55 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M58 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M62 x 0.75
Optical Glass 350.00 2.00 350 - 2200 M67 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M72 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M86 x 1.00
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M105 x 1.00