Les Montures pour Matrices de Micro-Lentilles sont conçues pour faciliter l'intégration des matrices de microlentilles de 10 mm de côté dans les applications optiques. Avec un diamètre extérieur de 25,4 mm, ces montures sont spécialement conçues pour être insérées dans nos Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T, nos Tubes de Lentille SM et nos Montures Compactes pour Miroirs et Lentilles.
Les Montures pour Matrices de Micro-Lentilles sont fabriquées en aluminium anodisé noir et comprennent une clé Allen et deux vis M2 qui fixent la matrice dans la monture. Pour le montage permanent d'une matrice de micro-lentilles dans une monture, nous recommandons d'utiliser l'Adhésif Optique Norland, NOA 61 ou NOA 81 ; le durcissement de l'adhésif peut être réalisé à l'aide de notre gamme de produits de durcissement UV.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.