Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable

×
  • Écrou mâle M4 x 0,7 ou M6 x 1,0, base femelle M6 x 1,0
  • Les tiges Incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
  • Disponibles dans différentes longueurs
  • Versions Impériales également disponibles

Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de 6,35 mm qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l’adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage M4 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs.  Des versions impériales sont également disponibles.   

Spécifications

Diamètre (pouces):
0.5
Diamètre (mm):
12.70

Produits

 Longueur (mm)   Type   Male Thread   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.40 Metric M4 x 0.7
38.10 Metric M4 x 0.7
50.80 Metric M4 x 0.7
63.50 Metric M4 x 0.7
76.20 Metric M4 x 0.7
101.60 Metric M4 x 0.7
152.40 Metric M4 x 0.7
203.20 Metric M4 x 0.7
254.00 Metric M4 x 0.7
304.80 Metric M4 x 0.7
25.40 Metric M6 x 1.0
38.10 Metric M6 x 1.0
50.80 Metric M6 x 1.0
63.50 Metric M6 x 1.0
76.20 Metric M6 x 1.0
101.60 Metric M6 x 1.0
152.40 Metric M6 x 1.0
203.20 Metric M6 x 1.0
254.00 Metric M6 x 1.0
304.80 Metric M6 x 1.0

Informations Techniques

#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud
Stock No. Description Qty
#58-950 Steel Post, 25.4mm Length 1
#58-951 Steel Post, 38.1mm Length 1
#58-952 Steel Post, 50.8mm Length 2
#58-954 Steel Post, 76.2mm Length 2
#58-955 Steel Post, 101.6mm Length 2
#58-956 Steel Post, 152.4mm Length 1
#58-957 Steel Post, 203.2mm Length 1

#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud
Stock No. Description Qty
#59-757 Steel Post, 25.4mm Length 1
#59-758 Steel Post, 38.1mm Length 1
#59-759 Steel Post, 50.8mm Length 2
#59-761 Steel Post, 76.2mm Length 2
#59-762 Steel Post, 101.6mm Length 2
#59-763 Steel Post, 152.4mm Length 1
#59-764 Steel Post, 203.2mm Length 1

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Coffret de Tiges Métriques en Acier Inoxydable, Filetage M4 #68-231 €66,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coffret de Tiges Métriques en Acier Inoxydable, Filetage M6 #68-232 €72,50   Demande de Devis