Produit ajouté au panier

Plateaux Rotatifs Métriques

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotées d'un système de guidage coulissant, permettant une rotation grossière de 360°. Les modèles à entraînement micrométrique sont équipés d'un micromètre métrique de précision et d'un mécanisme de fixation commutable permettant de passer d'un mouvement grossier à un mouvement fin pour un réglage angulaire précis de ±5° à n'importe quelle position. Le modèle à entraînement manuel offre un réglage manuel en douceur avec un mouvement grossier de 360°, par incréments de 1°. Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotés d'un mécanisme de verrouillage pour fixer la position du plateau. Pour le montage sur table optique, veuillez utiliser les Platines de Base Métriques.

Spécifications

Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Concentricité (μm):
20
Construction:
Aluminium Stage

Produits

 Taille de Plateau (mm)   Type   Mécanisme   Course (°)   Capacité de Charge (kg)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
40 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 3
60 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 5
80 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 6
120 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 7
60 Dia. Metric Manual 360 (Coarse) 5

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adapter Plate for #55-028 #55-037 €34,25 Qté 10+ €30,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adapter Plate for #55-029 #55-038 €35,25 Qté 10+ €31,60   Demande de Devis